|
|
|
METSECT5CYL1
Aluminium betétcső átmérő 12,5 mm TI áramváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
CU
|
Készülék rövid neve
|
C nullavezető-340
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Henger
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Átmérő
|
Külső: 21,2 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
32 mm
|
ISO menet
|
M8
|
Kábel külső átmérő
|
21 mm
|
Sínek nyílása
|
32.5 x 10.5
25.5 x 15.5
|
Anyag
|
Alumínium
|
Kompatibilitási kód
|
Cylinder
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
52,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
2. csomag hossza
|
11,4 cm
|
2. csomag súlya
|
583,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
6,996 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|