|
|
|
METSECT5CYL2
Aluminium betétcső átmérő 8,5 mm TI áramváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
CU
|
Készülék rövid neve
|
C nullavezető-340
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Henger
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Átmérő
|
Külső: 26,8 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
45 mm
|
ISO menet
|
M10
|
Kábel külső átmérő
|
27 mm
|
Anyag
|
Alumínium
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
115 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,3 cm
|
2. csomag szélessége
|
11 cm
|
2. csomag hossza
|
11,5 cm
|
2. csomag súlya
|
1,216 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
7,34 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|