|
|
|
METSECT5DB300
TI áramváltó 3000/5A (38x127) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DB)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
CU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Szekunder áram
|
5 A
|
Pontossági osztály
|
0,5 osztály -25 VA
1. osztály -30 VA
|
[In] névleges áramerősség
|
3000 A
|
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor típus
|
Összekötősínhez trópusálló
|
Áramtranszformátor arány
|
3000/5
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
60 kA
|
Dinamikus ellenállási áram
|
2.5 Ith
|
Maximum safety factor
|
5
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
3 kV
|
Szerelési mód
|
Belső szerelés
|
Rögzítés
|
Összekötősínek
|
Szélesség
|
Belső: 38 mm
Külső: 99 mm
|
Magasság
|
Belső: 127 mm
Külső: 160 mm
|
Mélység
|
Frame : 40 mm
Teljes : 78,4 mm
|
Nettó súly
|
1,282 kg
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
3 kV
|
Elektromos szigetelési osztály
|
B osztály
|
Sínek nyílása
|
127 x 38
|
Tömítő
|
-val, -vel
|
Környezet
Szabványok
|
VDE 0435
IEC 61869-2
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
CE
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,06 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,024 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|