|
|
|
METSECT5GD050
PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GD, for bar - 0500A / 5A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
CU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Szekunder áram
|
5 A
|
Pontossági osztály
|
0,5 osztály -2,5 VA
|
[In] névleges áramerősség
|
500 A
|
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor típus
|
Szabvány összekötősínhez
Split core
|
Áramtranszformátor arány
|
500/5
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
500 A
|
Maximum safety factor
|
5
|
Engedélyezhető áram
|
30000 A ideig 1 év
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
< 720 V 50 Hz
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
3 kV
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Rögzítés
|
DIN sín
Funkcionális oszlopok
|
Szélesség
|
Külső: 125 mm
Belső: 55 mm
|
Magasság
|
Külső: 158,15 mm
Belső: 85 mm
|
Mélység
|
58 mm
|
Elektromos szigetelési osztály
|
F osztály
|
Sínek nyílása
|
50 x 80
|
Környezet
Szabványok
|
VDE 0435
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,6 cm
|
1.csomag hossza
|
17,3 cm
|
1. csomag súlya
|
1,114 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
15,932 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|