Schneider-Electric
 
METSECT5GD075 picture- Schneider-electric
METSECT5GD075
PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GD, for bar - 0750A / 5A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve CU
Termék vagy alkatrész típusa Áramtranszformátor
Szekunder áram 5 A
Pontossági osztály 0,5 osztály -2,5 VA
[In] névleges áramerősség 750 A
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor típus Szabvány összekötősínhez
Split core
Áramtranszformátor arány 750/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 750 A
Maximum safety factor 5
Engedélyezhető áram 45000 A ideig 1 év
[Ue] névleges üzemi feszültség < 720 V 50 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 3 kV
Szerelési mód Csavarozható
Rögzítés DIN sín
Funkcionális oszlopok
Szélesség Külső: 125 mm
Belső: 55 mm
Magasság Külső: 158,15 mm
Belső: 85 mm
Mélység 58 mm
Elektromos szigetelési osztály F osztály
Sínek nyílása 50 x 80
Környezet
Szabványok VDE 0435
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,6 cm
1. csomag szélessége 13,7 cm
1.csomag hossza 17,1 cm
1. csomag súlya 1,135 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,544 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.