Schneider-Electric
 
METSECT5HJ050 picture- Schneider-electric
METSECT5HJ050
PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HJ, for cable - 0500A / 5A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve CU
Termék vagy alkatrész típusa Áramtranszformátor
Szekunder áram 5 A
Pontossági osztály 1. osztály -5 VA
[In] névleges áramerősség 500 A
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor típus Szabvány kábelhez
Split core
Áramtranszformátor arány 500/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 600 A
Maximum safety factor 5
Engedélyezhető áram 30000 A ideig 1 év
[Ue] névleges üzemi feszültség < 720 V 50 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 3 kV
Szerelési mód Klipszes
Szélesség Külső: 67 mm
Magasság Külső: 96 mm
Átmérő Belső: 42,4 mm
Elektromos szigetelési osztály F osztály
Kábel külső átmérő 42,4 mm
Csatlakozás típusa Kábel 2 kábel 0,5…1,5 mm² 0,5 m
Környezet
Szabványok DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0435
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 416,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,95 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.