|
|
|
METSECT5HM060
PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HM, for cable - 0600A / 5A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
CU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Szekunder áram
|
5 A
|
Pontossági osztály
|
0,5 osztály -2,5 VA
|
[In] névleges áramerősség
|
600 A
|
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor típus
|
Szabvány kábelhez
Split core
|
Áramtranszformátor arány
|
600/5
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
720 A
|
Maximum safety factor
|
5
|
Engedélyezhető áram
|
36000 A ideig 1 év
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
< 720 V 50 Hz
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
3 kV
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Szélesség
|
Külső: 67 mm
Belső: 42,4 mm
|
Magasság
|
Külső: 139 mm
Belső: 85 mm
|
Elektromos szigetelési osztály
|
F osztály
|
Kábel külső átmérő
|
42,4 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Kábel 2 kábel 0,5…1,5 mm² 0,5 m
|
Környezet
Szabványok
|
DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0435
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,4 cm
|
1. csomag súlya
|
512,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
12,8 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|