Schneider-Electric
 
METSECT5MA025 picture- Schneider-electric
METSECT5MA025
TI áramváltó 250/5A klíma álló, (Ø27) kábelhez vagy (10x32 és 15x25) gyűjtősínhez (MA)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék neve CU
Termék vagy alkatrész típusa Áramtranszformátor
Szekunder áram 5 A
Pontossági osztály 0,5 osztály -6 VA
1. osztály -8 VA
[In] névleges áramerősség 250 A
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor típus Trópusálló összekötősínhez és kábelhez
Áramtranszformátor arány 250/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 15 kA
Dinamikus ellenállási áram 2.5 Ith
Maximum safety factor 5
[Ue] névleges üzemi feszültség < 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség 3 kV
Szerelési mód Klipszes
Belső szerelés
Csavarozható
Rögzítés DIN sín
Összekötősínek
Szerelőlapot rögzítő keret
Szélesség Külső: 56 mm
Magasság Külső: 80 mm
Mélység Frame : 43 mm
Teljes : 63 mm
Átmérő 27 mm
Nettó súly 0,298 kg
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 3 kV
Elektromos szigetelési osztály B osztály
Kábel külső átmérő 27 mm
Sínek nyílása 25.5 x 15.5
32.5 x 10.5
Tömítő Nélkül
Környezet
Szabványok IEC 61869-2
VDE 0435
Terméktanúsítványok EAC
CE
IP védettségi szint IP20
Relatív páratartalom 0…95 %
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7 cm
1. csomag szélessége 7 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 304 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 35
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 11,08 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.