|
|
|
METSECT5MC025
TI áramváltó 250/5A klíma álló, (Ø32) kábelhez vagy (10x40 és 20x32 és 25x25) gyűjtősínhez (MC)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
CU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Szekunder áram
|
5 A
|
Pontossági osztály
|
0,5 osztály -3 VA
1. osztály -5 VA
|
[In] névleges áramerősség
|
250 A
|
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor típus
|
Trópusálló összekötősínhez és kábelhez
|
Áramtranszformátor arány
|
250/5
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
15 kA
|
Dinamikus ellenállási áram
|
2.5 Ith
|
Maximum safety factor
|
5
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
3 kV
|
Szerelési mód
|
Klipszes
Belső szerelés
Csavarozható
|
Rögzítés
|
DIN sín
Szerelőlapot rögzítő keret
Összekötősínek
|
Szélesség
|
Külső: 70 mm
Belső: 41 mm
|
Magasság
|
Külső: 95 mm
Belső: 41 mm
|
Mélység
|
Frame : 45 mm
Teljes : 65 mm
|
Átmérő
|
32 mm
|
Nettó súly
|
0,375 kg
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
3 kV
|
Elektromos szigetelési osztály
|
B osztály
|
Kábel külső átmérő
|
32 mm
|
Sínek nyílása
|
40.5 x 10.5
32.5 x 20.5
25.5 x 25.5
|
Tömítő
|
Nélkül
|
Környezet
Szabványok
|
VDE 0435
IEC 61869-2
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
CE
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,5 cm
|
1. csomag súlya
|
371,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
33
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
12,73 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|