Pólusok megnevezése
|
3P+N
|
Mérés típusa
|
Hatásos energia összesen
Hatásos energia fázisonként, rms
Látszólagos teljesítmény összesen
Látszólagos teljesítmény fázisonként, rms
Energiamérő összesen
Energiamérő fázisonként, rms
Legmagasabb áramigény
Áram
Feszültség
Frekvencia
|
Készülék alkalmazás
|
Alszámlázás
PC alkalmazás
|
Pontossági osztály
|
0.2S osztály telejsítménytényező megfelel IEC 62053-23
0.2S osztály energiafogyasztás megfelel IEC 62053-23
0.2S osztály telejsítménytényező megfelel ANSI C12.1
0.2S osztály energiafogyasztás megfelel ANSI C12.1
|
Mérési pontosság
|
Telejsítménytényező +/- 0.2 %
Energiafogyasztás +/- 0.2 %
|
Input type
|
Osztott magos áramátalakító 0,333 V vagy 1 V
|
Névleges feszültség
|
90…347 V
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Kijelző típusa
|
Háttérvilágított LCD
|
Mért áram
|
5…32000 A
|
Kijelző digitek
|
5
|
Megjelenített információ
|
Status and alert
Communication with system
Input/output status
Error
Tx tevékenység
Rx művelet
Instant power per usage
|
Beállítások levédése
|
Hozzáférési kóddal védett
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU és ASCII -1200…38400 bps - 2-vezetékes
|
Kommunikációs port típusa
|
Csavaros kapocstömb: RS485
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Total cumulated energy
Total cumulated active energy
|
Adatrögzítés
|
Energiafogyasztási naplók
|
Demand intervals
|
Lebegő kioltás (FB)
Külső szinkronizálás kommunikációhoz
|
Helyi jelzés
|
Piros LED: küszöbhöz ért
Zöld villanó világító blokk LED: kimeneti állapot kijelző
|
Kimenetek száma
|
1 riasztás kimenet
1 impulzus
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
90...347 V AC 50/60 Hz fázis és nulla között megfelel UL94 (anyag V0)
15/16 V AC 50/60 Hz fázisok között megfelel UL94 (anyag V0)
90...300 V AC 50/60 Hz fázis és nulla között megfelel CE
125...300 V DC
|
Teljesítményigény VA-ban
|
5 VA -347 V AC (fázis és nulla között)
5 VA -60 V AC (fázisok között)
|
Teljesítményigény W-ben
|
3 W -300 V
|
Helyi jelzés
|
100 ms 120 V AC
|
Szerelési mód
|
Klipszes
Csavarozható
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Szabványok
|
UL 508-CM
IEC 61010-1
CSA C22.2 No 14-05 type E
|
Terméktanúsítványok
|
CE megfelel IEC 61010
CULus 508 megfelel UL 508-CM
|