|
|
|
METSEEM4235
FlexMtr,RS485,Mb/BAC,3Ph4W IEC,S4
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
PowerLogic EM4300
|
Készülék rövid neve
|
Enercept
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Energiamérő
|
Kábel típusa
|
IEC kábel
|
Készülék alkalmazás
|
Nagyteljesítményű aljzat elosztás
|
Kiegészítő jellemzők
Mérési típus
|
Teljesítménytényező
P, P1, P2, P3 hatásos teljesítmény
U21, U32, U13, V1, V2, V3 feszültség
Átlag áramerősség Iavg
Hatásos, meddő, látszólagos energia (előjeles, négy negyed)
S, S1, S2, S3 látszólagos teljesítmény
PM, QM, SM csúcsteljesítmény igény
Q, Q1, Q2, Q3 meddő teljesítmény
P, Q, S teljesítményigény
Frekvencia
|
Pontossági osztály
|
0.2 osztály megfelel ANSI C12.1
Class 1S megfelel IEC 62053-31
|
Mért áram
|
50…5000 A
|
Mérési feszültség
|
90 V AC 45...66 Hz Mini PCIe
480 V AC 45...66 Hz fázisok között
300 V AC 45...66 Hz fázis és nulla között
|
Frekvencia méréstartomány
|
45…65 Hz
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Kijelző típusa
|
Kijelző nélkül
|
Vezérlés típusa
|
CÍM, tartomány: 1…99 mellett rotációs hajtás kapcsoló(k)
CT AMPS, tartomány: 5…5000 mellett rotációs hajtás kapcsoló(k)
|
Helyi jelzés
|
Állapot: LED (Zöld és sárga)
Kapcsolat (KapcsolatiStátusz): 3 LED (zöld/piros)
Logikai bemenetek állapota: LED (sárga)
Biztonsági bemenet S12: 2 LED (zöld/piros)
|
Signal
|
Áram 0,333 V (impedance 33 kOhm)
Feszültség (impedance 2.5 MOhm)egyfázisú
Feszültség (impedance 5 MOhm)egy vagy három fázis
|
Bemenetek száma
|
0
|
Kimenetek száma
|
0
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU és ASCII -9600 baud...115200 baud (automatikus detektálás)
BACnet MS/TP -9600 baud...115200 baud (automatikus detektálás)
|
Adatkommunikáció
|
Hasznos villamos teljesítmény
Teljes villamos teljesítmény
|
Demand intervals
|
Lebegő kioltás (FB)
|
Tartozékok
|
Rögzítőpánt tartóhoz
Kampó
|
Csatlakozás típusa
|
Bemeneti / kimeneti áramkör: körmös csatlakozás (fenéklap) 0,2…1,5 mm² kábel
Cyber security - hardware titkosítás: körmös csatlakozás (fenéklap) 0,2…1,5 mm² kábel
Kommunikáció and táp: körmös csatlakozás (fenéklap) 0,2…1,5 mm² kábel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
6 mm
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
Csavarokkal
Klipszes
|
Szerelési támogatás
|
Szekrény ajtó
DIN sín
|
Szabványok
|
EN 61010-1
0
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12
|
Terméktanúsítványok
|
CE megfelel EN 61010-1
CULus 508 conforming to 0
BT 2006/95/EC
IEC-Ex INE 16.0047X
|
Szélesség
|
46,63 mm
|
Mélység
|
35,81 mm
|
Magasság
|
152,36 mm
|
Nettó súly
|
4 kg
|
Környezet
Mérési kategória
|
III. kategória 277 V
III. kategória 300 V
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Vezetett zavarkibocsátás conforming to FCC part 15 class B
Vezetett zavarkibocsátás conforming to EN 61000-6-4
Vezetett zavarkibocsátás conforming to EN 61326 + A1
Villamos tranziensek elleni védettség conforming to EN 61000-6-2
Villamos tranziensek elleni védettség conforming to EN 61326-1
Sugárzó mezővel szembeni immunitás conforming to EN 61000-6-2
Sugárzó mezővel szembeni immunitás conforming to EN 61326-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-30…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Működési magasság
|
< 3000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,000 cm
|
1.csomag hossza
|
24,600 cm
|
1. csomag súlya
|
629,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
18,300 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|