Készülék alkalmazás
|
Alszámlázás
Nagyteljesítményű aljzat elosztás
|
Energiaellátás minőségének vizsgálata
|
Teljes felhamonikus torzítás
A 15. harmonikusig
|
Mérés típusa
|
Látszólagos teljesítmény min/max, össz
Hatásos energia min/max, össz
Áram min/max, össz
Feszültség min/max, össz
Frekvencia min/max, össz
Feszültség teljes harmonikus torzítása, THD (U) fázisonként, rms
Valódi rms egészen a 63. felharmonikusig fázisonként, rms
Energiamérő min/max, össz
Látszólagos teljesítmény összesen
Hatásos és meddő teljesítmény összesen
|
Mérési típus
|
I, I1, I2, I3 áramerősség
PM, QM, SM csúcsteljesítmény igény
Hatásos, meddő, látszólagos energia (előjeles, négy negyed)
Csúcsáram igény
P, P1, P2, P3 hatásos teljesítmény
Mért nullavezeték áramerősség
U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3 feszültség
Áram egyensúly hiány
Q, Q1, Q2, Q3 meddő teljesítmény
P, Q, S teljesítményigény
S, S1, S2, S3 látszólagos teljesítmény
|
Pontossági osztály
|
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22
1. osztály reaktív áramforrás megfelel IEC 62053-31
Class 5 páratartalom
|
Mérési pontosság
|
Látszólagos teljesítmény +/- 1 %
Hatásos teljesítmény +/- 1 %
Reaktív áramforrás +/- 1 %
Hatásos teljesítmény +/- 1 %
Feszültség +/- 0.5 %
Energiamérő +/- 0.01
Áram +/- 0.5 %
Frekvencia +/- 0.05 %
|
Mért áram
|
5…6000 mA
|
Mérési feszültség
|
35…480 V AC 50/60 Hz fázisok között
20…277 V AC 50/60 Hz fázis és nulla között
480…999000 V AC 50/60 Hz frekvenciaingadozással
|
Frekvencia méréstartomány
|
45…65 Hz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
44...277 V AC 45...66 Hz +/- 10 %
44...277 V DC +/- 10 %
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Helyi jelzés
|
100 ms 120 V AC terhelés alatt
400 ms 230 V AC terhelés alatt
50 ms 125 V DC terhelés alatt
|
[In] névleges áramerősség
|
1 A
5 A
|
Teljesítményigény VA-ban
|
6 VA -277 V AC
|
Teljesítményigény W-ben
|
3,3 W (erősáramú vezetékek (DC))
2 W -277 V (erősáramú vezetékek (DC))
|
Input impedance
|
Áram (impedance <= 0.3 mOhm)
Feszültség (impedance > 5 MOhm)
|
Beállítások levédése
|
Hozzáférési kóddal védett
|
Kijelző típusa
|
7 szegmenses LED
|
Kijelző színe
|
Piros
|
Üzenetek megjelenítési kapacitása
|
4 karakter 3 mezeje
|
Megjelenítő digitek
|
12 számjegy - 14,2 mm magasságban
|
Demand intervals
|
1 - 60 perc között konfigurálható
|
Megjelenített információ
|
Áramigény (régi érték)
Áramigény (jelenlegi érték)
Teljesítményigény (régi érték)
Teljesítményigény (jelenlegi érték)
Feszültség
Áramerősség
Frekvencia
Energiafogyasztás
Harmonikustorzítás
Teljesítmény tényező
Hatásos teljesítmény
Látszólagos teljesítmény
Meddő teljesítmény
Asszimmetria %-ban
|
Vezérlés típusa
|
3 x gomb
|
Helyi jelzés
|
Piros LED: kimeneti állapot kijelző 1...9999000 impulzus/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
Zöld LED: modul bekapcsolva vagy kommunikál (MB + ACT)
|
Bemenetek száma
|
0
|
Kimenetek száma
|
0
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU és ASCII -4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps páros/páratlan vagy egyik sem - 2 vezeték, szigetelés 2500 V
|
Kommunikációs port típusa
|
Csavaros kapocstömb: RS485
|
Adatrögzítés
|
Időbélyegzés
Min/max értékek 8 paraméterre
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Valós idejű óra
|
Mintavételi sebesség
|
64 minta/ciklus
|
Kiberbiztonság
|
Engedélyezhető/tiltható kommunikációs portok
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Távfelügyelet
|
Terméktanúsítványok
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus 508 conforming to 0
CULus 508 conforming to CSA C22.2 No 61010-1
RCM
EAC
C-Tick.1
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Szerelési pozíció
|
Függőleges
|
Szerelési támogatás
|
Előlap
|
Tartozékok
|
1 x szerelési útmutató
|
Mérési kategória
|
III. kategória 480 V
II. kategória 480…600 V
|
Elektromos szigetelési osztály
|
Kettős szigetelés
II. osztály
|
Égésgátlás
|
V-0 megfelel UL 94
|
Csatlakozás típusa
|
Cyber security - hardware titkosítás: csavaros csatlakozók (fenéklap) 6
Feszültség bemenetek: csavaros csatlakozók (felső) 4
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szélesség
|
96 mm
|
Mélység
|
Teljes : 76,09 mm
Beágyazott : 61,64 mm
|
Magasság
|
96 mm
|
Nettó súly
|
300 g
|
Kompatibilitási kód
|
PM2120
|