|
|
|
METSEPM5330
PM5330 Teljesítménymérő, RS 485 (Modbus), memória, 2DI / 2DO / 2 Relé kimenet, riasztások, 100-415 V AC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
PowerLogic PM5000
|
Készülék rövid neve
|
PM5331
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljesítménymérő
|
Kiegészítő jellemzők
Energiaellátás minőségének vizsgálata
|
A 31. harmonikusig
|
Készülék alkalmazás
|
Nagyteljesítményű aljzat elosztás
Több tarifás
|
Mérés típusa
|
Áram
Feszültség
Frekvencia
Energiamérő
Energiafogyasztás
Hatásos energia
|
Supply voltage
|
90...450 V AC 45...66 Hz
100...415 V DC
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
[In] névleges áramerősség
|
1 A
5 A
|
Type of network
|
3P+N
3P
1P+N
|
Teljesítményigény VA-ban
|
11 VA -415 V
|
Helyi jelzés
|
80 ms 120 V AC terhelés alatt
100 ms 230 V AC terhelés alatt
100 ms 415 V AC terhelés alatt
50 ms 125 V DC terhelés alatt
|
Kijelző típusa
|
Monochrome graphic LCD
|
Kijelző felbontása
|
128 x 128 pixel
|
Mintavételi sebesség
|
64 minta/ciklus
|
Mért áram
|
5…8500 mA
|
Analóg bemenet típusa
|
Feszültség (impedance 5 MOhm)
Áram (impedance <= 0.3 mOhm)
|
Mérési feszültség
|
35…760 V AC 45...66 Hz fázisok között
20…400 V AC 45...66 Hz fázis és nulla között
|
Frekvencia méréstartomány
|
45…65 Hz
|
Bemenetek száma
|
2 digitális
|
Mérési pontosság
|
Hatásos teljesítmény +/- 0.5 %
Reaktív áramforrás +/- 2%
Hatásos teljesítmény +/- 0.5 %
Látszólagos teljesítmény +/- 0.5 %
Frekvencia +/- 0.05 %
Energiamérő +/- 0.5
Áram +/- 0.5 %
Feszültség +/- 0.5 %
Látszólagos teljesítmény +/- 0.5 %
Reaktív áramforrás +/- 2%
|
Pontossági osztály
|
Class 0.5S hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-23
|
Kimenetek száma
|
2 relé
2 digitális
|
Megjelenített információ
|
Díjszabás (4)
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU master -9,6, 19,2 és 38,4 kbaud páros/páratlan vagy egyik sem - 2 vezeték, szigetelés 2500 V
KNX
|
Kommunikációs port típusa
|
RS485
|
Adatrögzítés
|
Karbantartási naplók
Időbélyegzés
Riasztási naplók
Adatnaplók
Pillanatnyi értékek min/max
Eseménynaplók
|
Memóriakapacitás
|
256 kB
|
Csatlakozás típusa
|
Feszültség bemenetek: csavaros csatlakozó4
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozó2
Cyber security - hardware titkosítás: csavaros csatlakozó6
Bemeneti teljesítmény: csavaros csatlakozó6
Relé kimenetek és táp: csavaros csatlakozó4
Ethernet hálózat: dugattyú kapocs
|
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
|
Szerelési támogatás
|
Előlap
|
Szabványok
|
0
IEC 62053-23:A1
IEC 61557-12:2015
EN 50470-3
MSZ EN 60529
IEC 62053-31
EN 50470-3
IEC 62053-24:A1
IEC 62052-31:A1
IEC 62053-21:2015
|
Terméktanúsítványok
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus 508 conforming to 0
|
Szélesség
|
96 mm
|
Mélység
|
72 mm
|
Magasság
|
96 mm
|
Nettó súly
|
430 g
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Vezetett zavarkibocsátás B osztályú conforming to EN 55022-11 1. csoport
Villamos tranziensek elleni védettség - test level: 150 kHz...80 MHz 4. szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
EMC védelem 4. szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültség/áramimpulzus B osztályú conforming to IEC 61000-4-12
Kisfeszültségű változások, ugrások és ingadozások csökkentése class A conforming to IEC 61000-3-3
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Nedves ingadozó hullámok 4. szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Mikroszakadások és feszültségingadozás 4. szint conforming to IEC 61000-5-1
Villamos tranziensek elleni védettség - test level: 150 kHz...80 MHz conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
EMC védelem conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültség/áramimpulzus conforming to IEC 61000-4-12
Alacsony energiájú vezetési szuszceptibilitás conforming to IEC 61000-4
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
|
IP védettségi szint
|
IP54 megjelenítő egység: conforming to MSZ EN 60529
IP30 hátsó rész: conforming to MSZ EN 60529
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -50 °C nem kondenzálódó
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C mérő
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m CAT III
3600...4500 m CAT II
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,6 cm
|
1.csomag hossza
|
12,6 cm
|
1. csomag súlya
|
550,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,6 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
105,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
206,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|