|
MGN01316
ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D01 3P, 16A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 D0
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Készülék rövid neve
|
D01
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok száma
|
3
|
Felhasználási kategória
|
AC-22A megfelel IEC 60947-3
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség
|
16 A
|
Olvadóbiztosító görbe
|
GG
|
Olvadóbiztosító méret
|
11 x 36 mm
|
Biztosító méret
|
D01
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...415 V AC 50/60 Hz
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Magasság
|
88 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Mélység
|
74 mm
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus nyitott
|
Elektromos élettartam
|
1500 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás1,5…25 mm² merev
Csavaros csatlakozás1,5…16 mm² rugalmas
Csavaros csatlakozás1,5…16 mm² rugalmas kábelvéggel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-3
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
IEC 60269-3
EN 60947-2
IEC 60269-1/2
|
Minőségi címkék
|
VDE
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,3 cm
|
1.csomag hossza
|
8,7 cm
|
1. csomag súlya
|
214,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
2,78 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
20,0 cm
|
2. csomag súlya
|
910,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
11,288 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|