Schneider-Electric
MGN02363 picture- Schneider-electric
MGN02363
ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D02 3P, 63A
Schneider Electric
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti9
Termék neve Acti9 D0
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék rövid neve D02
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok száma 3
Felhasználási kategória AC-22A megfelel IEC 60947-3
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség 63 A
Olvadóbiztosító görbe GG
AM
Olvadóbiztosító méret 15 x 36 mm
Biztosító méret D02
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...415 V AC 50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások 9
Magasság 88 mm
Szélesség 81 mm
Mélység 68 mm
Mechanikai tartósság 8500 ciklus nyitott
Elektromos élettartam 1500 ciklus
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás1,5…35 mm² merev
Csavaros csatlakozás1,5…25 mm² rugalmas
Csavaros csatlakozás1,5…25 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm
Meghúzási nyomaték 3 N.m
Környezet
Szabványok IEC 60269-3
EN 60947-4-1
IEC 60269-1/2
IEC 60947-3
EN 60947-2
IEC 60947-1
Minőségi címkék VDE
IP védettségi szint IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…55 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,500 cm
1. csomag súlya 406,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 8,700 cm
2. csomag szélessége 9,800 cm
2. csomag hossza 33,200 cm
2. csomag súlya 1,685 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 24
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 10,399 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months