Schneider-Electric
MGN02763 picture- Schneider-electric
MGN02763
ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D02 3P-N, 63A
Schneider Electric
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti9
Termék neve Acti9 D0
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék rövid neve D02
Pólusok megnevezése 3P+N
Védett pólusok száma 3
Felhasználási kategória AC-22A megfelel IEC 60947-3
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség 63 A
Olvadóbiztosító görbe GG
AM
Olvadóbiztosító méret 15 x 36 mm
Biztosító méret D02
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...415 V AC 50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások 12
Magasság 88 mm
Szélesség 108 mm
Mélység 68 mm
Mechanikai tartósság 8500 ciklus nyitott
Elektromos élettartam 1500 ciklus
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás1,5…35 mm² merev
Csavaros csatlakozás1,5…25 mm² rugalmas
Csavaros csatlakozás1,5…25 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm
Meghúzási nyomaték 3 N.m
Környezet
Szabványok EN 60947-2
IEC 60269-3
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
IEC 60947-3
IEC 60269-1/2
Minőségi címkék VDE
IP védettségi szint IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…55 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 10,6 cm
1. csomag súlya 534 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 8,5 cm
2. csomag szélessége 9,8 cm
2. csomag hossza 33,5 cm
2. csomag súlya 1,66 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 18
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 10,248 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months