|
MGN09125
ACTI9 Korlátozó gyűrű D02 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszolókhoz, sárga, 25A (15db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
D0
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mérőműszer
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
D02
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék biztosíték névleges értéke
|
25 A
|
Szín
|
Sárga
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,500 cm
|
1.csomag hossza
|
2,000 cm
|
1. csomag súlya
|
0,600 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
0,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
2. csomag hossza
|
7,500 cm
|
2. csomag súlya
|
10,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1500
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
1,185 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|