Schneider-Electric
MGN09135 picture- Schneider-electric
MGN09135
ACTI9 Korlátozó gyűrű D02 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszolókhoz, fekete, 32-40A (15db)
Schneider Electric
Fő jellemzők
Termékválaszték D0
Termék vagy alkatrész típusa Mérőműszer
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termék kompatibilitása D02
Kiegészítő jellemzők
Tartozék biztosíték névleges értéke 32 A
35 A
40 A
Szín Fekete
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,300 cm
1. csomag szélessége 1,500 cm
1.csomag hossza 1,900 cm
1. csomag súlya 0,500 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 1,000 cm
2. csomag szélessége 5,500 cm
2. csomag hossza 10,000 cm
2. csomag súlya 8,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 1500
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 985,000 g
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months