Schneider-Electric
 
MGN15707 picture- Schneider-electric
MGN15707
ACTI9 SBI Olvadóbiztosítós szakaszoló, 1P, 14x51mm, 500V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti9
Termék neve Acti 9 SCU
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék rövid neve SBM
Pólusok megnevezése 1P
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram 10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
12 A
40 A
50 A
Olvadóbiztosító görbe GG
AM
Olvadóbiztosító méret 14 x 51 mm
[Ue] névleges üzemi feszültség 6 V AC
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Reteszelési opciók leírása Non padlockable
9 mm-es osztások 3
Magasság 107 mm
Szélesség 26,5 mm
Mélység 70 mm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5…25 mm² merev
Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5…25 mm² rugalmas
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m
Környezet
Szabványok IEC EN 60947-3
Szennyezettségi fok 3
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,7 cm
1. csomag szélessége 7,7 cm
1.csomag hossza 11,1 cm
1. csomag súlya 119,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 7,9 cm
2. csomag szélessége 11,3 cm
2. csomag hossza 16,4 cm
2. csomag súlya 768,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 9,79 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months