|
|
|
MGN15712
ACTI9 SBI Olvadóbiztosítós szakaszoló, 3P+N, 14x51mm, 500V
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 07, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 SCU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Készülék rövid neve
|
SBM
|
Pólusok megnevezése
|
3P+N
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram
|
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
12 A
40 A
50 A
|
Olvadóbiztosító görbe
|
AM
GG
|
Olvadóbiztosító méret
|
14 x 51 mm
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Reteszelési opciók leírása
|
Non padlockable
|
9 mm-es osztások
|
12
|
Magasság
|
107 mm
|
Szélesség
|
106 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5…25 mm² merev
Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5…25 mm² rugalmas
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
IEC EN 60947-3
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,2 cm
|
1.csomag hossza
|
8,2 cm
|
1. csomag súlya
|
541,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,938 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
63,944 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|