|
|
|
MGU2.706.16
UNICA Quadro hármas keret, gipszfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Esztétikai név
|
Unica Quadro
|
Sorolás száma
|
3-as sorolás vízszintes
3-as sorolás függőleges
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Keret színe
|
Kő
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ASA + PC: keret
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Magasság
|
87 mm
|
Szélesség
|
229 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,039 kg
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Olaj
Aceton
Alkohol
Folyékony szappan
UV-álló
Fehérítő
Benzin
Ablaktisztító folyadék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
23,5 cm
|
1. csomag súlya
|
38 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
7,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
2. csomag hossza
|
25 cm
|
2. csomag súlya
|
177,249 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
15
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,136 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|