|
|
|
MGU3.776.T
Unica Vészvilágítás, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vészvilágítási szerelvények
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +/- 10 % -50 Hz
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Színárnyalat
|
Betétcső: átlátszó
Keret: alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
A használat feltétele
|
2 síncsatlakozó-modul között
|
Izzó típusa
|
LED
|
Izzó élettartama
|
400 óra
|
Megvilágítás
|
25 cm: 45 lux
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
<= 2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
<= 2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
|
Töltési idő
|
24 óra
|
Elektromos tartósság
|
500 ciklus
|
Anyag
|
Átlátszó műanyag: betét fedlap
|
Szabványok
|
EMC/EN/IEC 61547
UNE 60669
UNE 20314
2006/42/EK irányelv a gépekről
EN 60598-2-8
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
15…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
Beágyazási mélység
|
33 mm
|
Mélység
|
44 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,085 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Fehérítő
Alkohol
Aceton
Ablaktisztító folyadék
Benzin
Folyékony szappan
UV-álló
Olaj
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
85,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,669 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
432
|
3.csomag magassága
|
77,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
51,204 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|