Schneider-Electric
 
MGU4.706.37 picture- Schneider-electric
MGU4.706.37
UNICA Quadro hármas keret, lazac
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Quadro
Sorolás száma 3-as sorolás vízszintes
3-as sorolás függőleges
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Lazac
Kiegészítő jellemzők
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 87 mm
Szélesség 229 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,039 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Alkohol
UV-álló
Olaj
Folyékony szappan
Fehérítő
Benzin
Ablaktisztító folyadék
Aceton
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 23,500 cm
1. csomag súlya 40,400 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 7,500 cm
2. csomag szélessége 9,000 cm
2. csomag hossza 25,000 cm
2. csomag súlya 180,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 15
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,136 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months