|
|
|
MGU50.866.30Z
UNICA Vakfedél, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakfedél
|
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Készülék bemutatása
|
Cover plate with fixing frame
|
Rögzítési mód
|
M4 csavar rögzítés
|
Színárnyalat
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ASA + PC: fedlap
Zamak + PA (poliamid): alkatrész
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Mélység
|
14 mm
|
Szélesség
|
70,9 mm
|
Magasság
|
70,9 mm
|
Nettó súly
|
0,046 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Környezeti jellemző
|
Folyékony szappan
Fehérítő
Olaj
UV-álló
Benzin
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Aceton
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
4,0 cm
|
1. csomag súlya
|
52,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,5 cm
|
2. csomag hossza
|
21,5 cm
|
2. csomag súlya
|
520,0 g