|
|
|
MGU6.002.842
UNICA Plus egyes keret, fehér betéttel, indigó kék
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Esztétikai név
|
Unica Plus
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Keret színe
|
Indigókék
|
Dekoráció színe
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ASA + PC: takarókeret
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Nettó súly
|
0,022 kg
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Olaj
UV-álló
Folyékony szappan
Fehérítő
Aceton
Ablaktisztító folyadék
Benzin
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
20 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,4 cm
|
2. csomag hossza
|
18,5 cm
|
2. csomag súlya
|
257 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
4,6 kg