|
|
|
MGU6.008.572
UNICA Plus négyes vízszintes keret, krém betéttel, sötétbordó
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Esztétikai név
|
Unica Plus
|
Sorolás száma
|
4-es sorolás vízszintes
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Keret színe
|
Sötétbordó
|
Dekoráció színe
|
Krém
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ASA + PC: átmenő rész
Zamak + PA (poliamid): keret
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
303 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,066 kg
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Fehérítő
Benzin
Folyékony szappan
Olaj
UV-álló
Aceton
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
30,2 cm
|
1. csomag súlya
|
82 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7 cm
|
2. csomag szélessége
|
9 cm
|
2. csomag hossza
|
31 cm
|
2. csomag súlya
|
410 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
15
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,23 kg