|
|
|
MGU61.002.18
UNICA Plus Egyes keret, köröm nélkül, IP44, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Esztétikai név
|
Unica Plus
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Rögzítési mód
|
20 collos állványszerelő készlettel
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Rögzítőkeret
|
Anyag
|
ASA + PC: keret
ASA + PC: átmenő rész
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Szélesség
|
80 mm
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Nettó súly
|
0,052 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP44
|
Környezeti jellemző
|
Aceton
Ablaktisztító folyadék
Benzin
Alkohol
Folyékony szappan
Fehérítő
UV-álló
Olaj
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
53,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
12,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,500 cm
|
2. csomag hossza
|
18,500 cm
|
2. csomag súlya
|
333,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,031 kg