|
|
|
MGU63.067.25
UNICA 2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Esztétikai név
|
Unica Plus
|
Készülék bemutatása
|
Komplett mechanizmus
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Aljzatszám
|
2
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Brit
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Névleges áram
|
16 A
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Modulok száma
|
4 modul
|
Rögzítési mód
|
Oldalrögzítés
|
Színárnyalat
|
Krém
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Kábelkeresztmetszet
|
0…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas
0…4 mm² - kábel merevsége: merev
|
Minimális terhelésmegszakítási képesség
|
100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus, cos phi = 0,8
|
Szigetelési ellenállás
|
> 5 mOhm -500 V
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V
|
Anyag
|
ASA + PC: betét fedlap
ASA + PC: keret
|
Készletenkénti mennyiség
|
1 darab doboz
|
Beágyazási mélység
|
30 mm
|
Mélység
|
33 mm
|
Szélesség
|
90,21 mm
|
Magasság
|
122,9 mm
|
Nettó súly
|
0,128 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
15…30 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
0…35 °C
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Ablaktisztító folyadék
Aceton
UV-álló
Fehérítő
Alkohol
Olaj
Folyékony szappan
Benzin
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,75 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,25 cm
|
1. csomag súlya
|
119,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
11,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,2 cm
|
2. csomag hossza
|
25,0 cm
|
2. csomag súlya
|
595,0 g
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|