Schneider-Electric
 
MGU66.002.039 picture- Schneider-electric
MGU66.002.039
UNICA Top egyes keret, alumínium betéttel, selymes nikkel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Top
Sorolás száma 1-es sorolás
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Matt nikkel
Dekoráció színe Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
Zamak + PA (poliamid): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 14 mm
Nettó súly 0,058 kg
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Olaj
Fehérítő
Aceton
Folyékony szappan
Benzin
UV-álló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 60,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6,500 cm
2. csomag szélessége 12,500 cm
2. csomag hossza 18,500 cm
2. csomag súlya 359,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 6,101 kg