|
|
|
MGU66.006.097
UNICA Top hármas vízszintes keret, alumínium betéttel, antracit
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Esztétikai név
|
Unica Top
|
Sorolás száma
|
3-as sorolás vízszintes
4-es sorolás függőleges
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Keret színe
|
Metálszürke
|
Dekoráció színe
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ASA + PC: takarókeret
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
232 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,118 kg
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Aceton
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Fehérítő
Olaj
Folyékony szappan
Benzin
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
123,500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
5,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
2. csomag hossza
|
24,500 cm
|
2. csomag súlya
|
430,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
18
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,824 kg