|
|
|
MGU68.002.7C2
UNICA Class egyes keret, tejfehér üveg
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Esztétikai név
|
Unica Class
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Keret színe
|
Fehér üveg
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ASA + PC: takarókeret
Üveg: keret
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Magasság
|
93 mm
|
Szélesség
|
102 mm
|
Mélység
|
11 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,097 kg
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Folyékony szappan
Aceton
Benzin
UV-álló
Olaj
Fehérítő
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,5 cm
|
1. csomag súlya
|
132 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,768 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
320
|
3.csomag magassága
|
77 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
55,276 kg