|
|
|
MGU7.002.GLS
Unica Zamak fém rögzítőkeret, rozsdamentes hosszú körmös, 2 modulos
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Unica
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőkeret
|
Esztétikai név
|
Unica
|
Készülék bemutatása
|
Rögzítő keret
|
Modulok száma
|
2 modul (1-es sorolás)
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Rögzítési mód
|
M4 csavar rögzítés
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Univerzális bekötő szögvas
|
Anyag
|
Zamak + PA (poliamid)
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Mélység
|
7 mm
|
Szélesség
|
75 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,032 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
38,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
12,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,500 cm
|
2. csomag hossza
|
18,500 cm
|
2. csomag súlya
|
1,598 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
6,622 kg