Schneider-Electric
 
MIP12104S picture- Schneider-electric
MIP12104S
RESI9 MP (Mini Pragma) Kiselosztó, füstszínű átlátszó ajtó, falon kívüli, 1x4 modul, PEN sín, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék neve Resi9 MP
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Szekrény típusa Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row 4
Nb of horizontal rows 1
Type of door Füstszínű
Szélesség Külső: 124 mm
Magasság Külső: 198 mm
Mélység Külső: 95 mm
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
9 mm-es osztások 8
Összesen 18 mm-es modulok 4
[In] névleges áram 50 A
A sín típusa 35 mm aszimmetrikus sín
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet 1 csatorna karima
1 csupasz karima
Csatlakozóblokk funkció Föld / nulla
A sorkapcsok száma 1 föld (csavart) mellett 4 kimenők
1 nulla (csavart) mellett 4 kimenők
Elosztóblokk kimenők 1 x 16 mm² esetén föld
1 x 16 mm² esetén nulla
1 x 6 mm² esetén föld
1 x 6 mm² esetén nulla
2 x 10 mm² esetén föld
2 x 10 mm² esetén nulla
Szekrény anyaga Hátsó rész: technikai műanyag
Ajtó: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
Belső mélység 74 mm
Szín Előlap: fehér (RAL 9003)
Ajtó: füstölt (RAL 9003)
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Minőségi címkék IMQ
Tűzellenállási képesség Ajtó: 650 °C
Hátsó rész: 650 °C
Előlap: 650 °C
IP védettségi szint IP40
IK védelmi fokozat IK07
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 12,2 cm
1.csomag hossza 19,5 cm
1. csomag súlya 423,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 40,5 cm
2. csomag szélessége 42,8 cm
2. csomag hossza 53,0 cm
2. csomag súlya 9,0 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 120,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 156,0 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months