|
|
|
MIP12106S
RESI9 MP (Mini Pragma) Kiselosztó, füstszínű átlátszó ajtó, falon kívüli, 1x6 modul, PEN sín, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék neve
|
Resi9 MP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Szekrény típusa
|
Moduláris szekrény
|
Nb of 18 mm modules per row
|
6
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Type of door
|
Füstszínű
|
Szélesség
|
Külső: 160 mm
|
Magasság
|
Külső: 198 mm
|
Mélység
|
Külső: 95 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
9 mm-es osztások
|
12
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
6
|
[In] névleges áram
|
63 A
|
A sín típusa
|
35 mm aszimmetrikus sín
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Kábelbemenet
|
1 csupasz karima
1 csatorna karima
|
Csatlakozóblokk funkció
|
Föld / nulla
|
A sorkapcsok száma
|
1 föld (csavart) mellett 4 kimenők
1 nulla (csavart) mellett 4 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
1 x 16 mm² esetén föld
1 x 16 mm² esetén nulla
1 x 6 mm² esetén föld
1 x 6 mm² esetén nulla
2 x 10 mm² esetén föld
2 x 10 mm² esetén nulla
|
Szekrény anyaga
|
Hátsó rész: technikai műanyag
Ajtó: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
|
Belső mélység
|
74 mm
|
Szín
|
Előlap: fehér (RAL 9003)
Ajtó: füstölt (RAL 9003)
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
|
Minőségi címkék
|
IMQ
|
Tűzellenállási képesség
|
Ajtó: 650 °C
Hátsó rész: 650 °C
Előlap: 650 °C
|
IP védettségi szint
|
IP40
|
IK védelmi fokozat
|
IK07
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,700 cm
|
1.csomag hossza
|
19,500 cm
|
1. csomag súlya
|
502,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
53,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,300 cm
|
2. csomag hossza
|
40,300 cm
|
2. csomag súlya
|
9,584 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
288
|
3.csomag magassága
|
120,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
165,344 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|