|
|
|
MIP82212
RESI9 MP (Mini Pragma) Kiselosztó hátlap, süllyesztett, 2x12 modul, PEN sín
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Resi9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapszerkezet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Tartománykompatibilitás
|
Resi9 Resi9 MP
|
[In] névleges áramerősség
|
63 A
|
Nb of horizontal rows
|
2
|
Nb of 18 mm modules per row
|
12
|
A sorkapcsok száma
|
1 föld (csavaros-szorítós kapcsok) mellett 16 kimenők
1 nulla (csavaros-szorítós kapcsok) mellett 16 kimenők
|
Csatlakozóblokk funkció
|
Föld / nulla
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
24
|
Kábelbemenet
|
Előre vágott lyukak
|
Elosztóblokk kimenők
|
2 x 16 mm² esetén föld
2 x 16 mm² esetén nulla
6 x 6 mm² esetén föld
6 x 6 mm² esetén nulla
8 x 10 mm² esetén föld
8 x 10 mm² esetén nulla
|
Szekrény anyaga
|
Hátsó rész: technikai műanyag
|
Szélesség
|
Fal: 270 mm
|
Magasság
|
Fal: 353 mm
|
Mélység
|
Fal: 80 mm
Külső: 18 mm
Teljes: 98 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60695-2-11
EN 50102
|
Tűzellenállási képesség
|
Hátsó rész: 650 °C
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
27 cm
|
1.csomag hossza
|
35,3 cm
|
1. csomag súlya
|
814 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
52 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,798 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
112
|
3.csomag magassága
|
120 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
104,768 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|