Schneider-Electric
 
MIP99034 picture- Schneider-electric
MIP99034
RESI9 MP (Mini Pragma) Felületi tömítő készlet (IP41), fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék vagy alkatrész típusa IP41 készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő tartozék
Tartománykompatibilitás Resi9 Resi9 MP
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Szekrény anyaga Előlap: technikai műanyag
Szín Fehér
Környezet
Szabványok IEC 529 A,B,C,D csoport
IEC 60695-2-11
EN 50102
Túlfeszültség kategória II
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,3 cm
1. csomag szélessége 3,5 cm
1.csomag hossza 37,5 cm
1. csomag súlya 44,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 200
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 9,534 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months