|
|
|
MIP99035
RESI9 MP (Mini Pragma) Tömítőkészlet, IP41, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
IP41 készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Tartománykompatibilitás
|
Resi9 Resi9 MP
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
|
Szekrény anyaga
|
Előlap: technikai műanyag
|
Szín
|
Fehér
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 529 A,B,C,D csoport
IEC 60695-2-11
EN 50102
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,5 cm
|
1. csomag súlya
|
26,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
250
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,266 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|