Schneider-Electric
 
MIP99036 picture- Schneider-electric
MIP99036
RESI9 MP (Mini Pragma) Műanyag tartó PEN sínhez, 18 modulos, darabolható (2 db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapocs tartó
Termékcsalád kompatibilitása Resi9 Resi9 MP
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
18 mm-es modulok száma soronként 18
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,600 cm
1. csomag szélessége 2,700 cm
1.csomag hossza 3,500 cm
1. csomag súlya 76,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,603 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 42,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 53,016 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months