|
|
|
MIP99037
RESI9 MP (Mini Pragma) PEN gyűjtősín, 4 furat
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Resi9 Resi9 MP
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
Süllyesztett
|
A sorkapcsok száma
|
1 föld (csavaros-szorítós kapcsok) mellett 4 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
1 x 16 mm² esetén föld
2 x 10 mm² esetén föld
1 x 6 mm²
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,9 cm
|
1.csomag hossza
|
3,7 cm
|
1. csomag súlya
|
20,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
500
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,487 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|