Schneider-Electric
 
MIP99038 picture- Schneider-electric
MIP99038
RESI9 MP (Mini Pragma) PEN gyűjtősín, 8 furat
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Resi9 Resi9 MP
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Süllyesztett
A sorkapcsok száma 1 föld (csavaros-szorítós kapcsok) mellett 8 kimenők
Elosztóblokk kimenők 1 x 16 mm² esetén föld
3 x 6 mm² esetén föld
4 x 10 mm² esetén föld
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,6 cm
1. csomag szélessége 1,7 cm
1.csomag hossza 6,0 cm
1. csomag súlya 30,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 350
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,987 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months