Schneider-Electric
 
MIP99039 picture- Schneider-electric
MIP99039
RESI9 MP (Mini Pragma) PEN gyűjtősín, 16 furat
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Resi9 Resi9 MP
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Süllyesztett
Felület
A sorkapcsok száma 1 föld (csavaros-szorítós kapcsok) mellett 16 kimenők
Elosztóblokk kimenők 2 x 16 mm² esetén föld
6 x 6 mm² esetén föld
8 x 10 mm² esetén föld
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 1,7 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 57,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 200
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 11,887 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months