|
|
|
MTN2314-6052
MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós bekötés, 16A, IP44, D-Life, mokka
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék neve
|
System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
|
Aljzatszám
|
1
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Csatlakozóaljzat
|
Aljzat szabványa
|
CEE 7/3
|
Fedél típus
|
Csapfedél
Biztonsági zsaluval
|
Névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Színárnyalat
|
Mokka
|
Anyag
|
Fém
|
Felületkezelési mód
|
Lakkozott
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
IP védettségi fok
|
IP44
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Szabványok
|
DIN 49440
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
133,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,06 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|