|
|
|
MTN2330-0325
MERTEN SM burkolat 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, aktív fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Plan
System M
M-Plan glass
M-Smart
M-Star
M-Elegance
M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék bemutatása
|
Fedlap
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Német
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Biztonsági zsaluval
|
Colour
|
Aktív fehér (RAL 9016)
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Felületkezelési mód
|
Antibakteriális
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,800 cm
|
1.csomag hossza
|
8,100 cm
|
1. csomag súlya
|
18,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,600 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,300 cm
|
2. csomag hossza
|
27,600 cm
|
2. csomag súlya
|
304,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
20,100 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,400 cm
|
3. csomag hossza
|
40,500 cm
|
3. csomag súlya
|
1,616 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|