|
|
|
MTN2330-6033
MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat fedlap, D-Life, szahara
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék bemutatása
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Csatlakozóaljzat
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Biztonsági zsaluval
|
Colour
|
Szahara
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Merten System M csatlakozóaljzat
|
Anyag
|
PC (polycarbonate)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Hosszúság
|
71 mm
|
Magasság
|
27 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,400 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
24,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,900 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,300 cm
|
2. csomag hossza
|
27,600 cm
|
2. csomag súlya
|
364,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
20,200 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,400 cm
|
3. csomag hossza
|
40,500 cm
|
3. csomag súlya
|
1,822 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|