Schneider-Electric
 
MTN2330-6034 picture- Schneider-electric
MTN2330-6034
MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat fedlap, D-Life, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név System Design
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Készülék bemutatása Fedlap
Termék rendeltetési helye Csatlakozóaljzat
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P
További információk a csatlakozóaljzatról Biztonsági zsaluval
Colour Antracit
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Merten System M csatlakozóaljzat
Anyag PC (polycarbonate)
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Készülék felszerelése Süllyesztett
Hosszúság 71 mm
Magasság 27 mm
Szélesség 71 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,600 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 9,100 cm
1. csomag súlya 24,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,800 cm
2. csomag szélessége 18,200 cm
2. csomag hossza 28,100 cm
2. csomag súlya 358,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 19,900 cm
3. csomag szélessége 40,800 cm
3. csomag hossza 41,000 cm
3. csomag súlya 1,780 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.