|
|
|
MTN296819
MERTEN Kábelkivezető, System-M, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Plan glass
M-Arc
M-Star
M-Elegance
M-Plan
System M
M-Smart
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelkivezető
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Készülék bemutatása
|
Cover plate with fixing frame
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Színárnyalat
|
Polárfehér
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Fő színárnyalat
|
Polárfehér
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,900 cm
|
1.csomag hossza
|
8,300 cm
|
1. csomag súlya
|
40,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,900 cm
|
2. csomag hossza
|
12,500 cm
|
2. csomag súlya
|
232,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
90
|
3.csomag magassága
|
19,800 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,700 cm
|
3. csomag hossza
|
40,500 cm
|
3. csomag súlya
|
4,574 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|