|
|
|
MTN317100
MERTEN Forgatógombos Ventilátor kapcsoló, 10A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Öntapadó alap
|
Készülék alkalmazás
|
Fan
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Működtetőszerkezet
|
Knob
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció
|
2 pozícióban
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,700 cm
|
1.csomag hossza
|
7,900 cm
|
1. csomag súlya
|
94,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
19,900 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,600 cm
|
2. csomag hossza
|
40,500 cm
|
2. csomag súlya
|
4,144 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|