|
|
|
MTN317200
MERTEN Forgatógombos redőnynyomó, 250 V AC, 10A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék neve
|
Merten inserts
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Redőnyvezérlés
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Működtetőszerkezet
|
Knob
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógombos nyomó típusú
|
Kapcsolási funkció
|
Kétpólusú
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Névleges áram
|
10 A
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
1.csomag hossza
|
7,700 cm
|
1. csomag súlya
|
102,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
19,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,700 cm
|
2. csomag hossza
|
40,600 cm
|
2. csomag súlya
|
4448,000 kg
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
Megfelelő