|
|
|
MTN318501
MERTEN Kulcsos redőnykapcsoló, 10A
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomógomb
|
Készülék bemutatása
|
Betét
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció
|
Kétpólusú
|
Vezérlő típusa
|
Kulcs
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Maximális kapcsolási áram
|
10 mA
|
Anyag
|
Fém
Műanyag
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,6 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
95,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,15 kg
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
Megfelelő