|
|
|
MTN3320-6034
MERTEN Billentyű, fényjelzős funkciókhoz, D-Life, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Esztétikai név
|
System Design
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7030)
|
Kiegészítő jellemzők
Billentyűk száma
|
1
|
Termék rendeltetési helye
|
Kapcsoló
|
Szerelvény kiegészítő információk
|
Világítással
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Felületkezelés
|
Matt
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1.csomag hossza
|
7 cm
|
1. csomag súlya
|
25 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7 cm
|
2. csomag szélessége
|
7 cm
|
2. csomag hossza
|
12 cm
|
2. csomag súlya
|
157 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
18,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
4,17 kg